Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.

Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Der Ballengriff muss separat bestellt werden.
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
Artikelnr.: 67241200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,3721,6320,9320,19

AusführungB/G
d1 [mm]125
d2H7 [mm]12
d3 [mm]28
l1 [mm]36
l2 [mm]18
Gewicht [kg]0,85
pass. Ballengriff fest DIN 39662 120 00
pass. Ballengriff drehbar DIN 98663 120 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn