Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt, schlagfest schwarz, matt, Nabenbuchse Stahl brüniert.

Ms-Gewindebuchse zum Einschrauben des Zylindergriffs. Drehbarer Zylindergriff Kunststoff schwarz. Modernes, ergonomisches Design. Einwandfreie Oberfläche ohne Einfallstellen und sehr guter Rundlauf des Radkranzes.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67572000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
36,234,3132,4130,5228,6127,63

d1 [mm]200
d2 H7 [mm]20
d3 [mm]48,5
d4 [mm]36
d6 [mm]30
b1 [mm]28
l1 [mm]61
l2 [mm]34
Griff Ø [mm]24
Grifflänge [mm]80
Gewicht [g]561

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn