Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.

Diese justierbaren, nicht aushängbaren Scharniere ermöglichen eine sehr genaue Positionierung der Tür oder Klappe.

Die Verzahnungen an den Scharnierbohrungen und den Justierbuchsen ergeben einen Formschluss, der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert. Justierbereich +/- 2mm.

Form H: in der Höhe justierbar.

Form B: in der Breite justierbar.

Form HB: in der Höhe und Breite justierbar.

1) Max. Axialkraft.

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700102

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
20,4519,9318,3617,3616,3415,31

FormB
l1 [mm]76
l2 [mm]60
d1 [mm]6,5
d2 [mm]8
h1 [mm]15
h2 [mm]8
h3 [mm]8,5
l3 [mm]30
m1 [mm]42
m2 [mm]34
s [mm]12
FA1) [N]1150
FR2) [N]2000
Gewicht [g]207

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn