Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.

Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem, schweißbaren Profilstahl hergestellt.

Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.

Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN 71412-D.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700111

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,342,272,061,931,761,63

FormST
l [mm]40
d1 [mm]8
d2 [mm]5
s1 [mm]10
s2 [mm]2
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn