Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert. Stift und Gleitscheibe: Messing, vernickelt.

Scharniere in zwei- oder dreiteiliger Ausführung. Für aufliegende Türen geeignet. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Form D: Die dreiteiligen, nicht aushängbaren Scharniere eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen, die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Form Z: Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700151

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,78,487,817,396,966,51

FormD
s [mm]12
b [mm]15
d1 [mm]M6
d2 [mm]6
h [mm]39,2
l1 [mm]10
l2 [mm]5
l3 [mm]14
l4 [mm]9
m [mm]27,2
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn