Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form A: zum Anschweißen.

Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.

Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700173

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,245,094,594,313,993,66

FormA
l1 [mm]60
l2 [mm]60
d1 [mm]6
d2 [mm]-
m [mm]-
FA1) [N]2800
FR2) [N]1100
Gewicht [g]83

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn