Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, wahlweise schwarz RAL 9005 strukturmatt oder silber RAL 9006, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.

Nicht aushängbare Scharniere, von außen manipulationssicher, für die Montage im Sichtbereich.

Die Abmessungen l1 / l2 und Bohrungsabstände m entsprechen den gängigen Scharnieren M237 und M237.1 und können diese ersetzen.

* Stiftdurchmesser.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700221

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,737,546,956,586,225,81

Farbeschwarz
l1 [mm]40
l2 [mm]42
d1 [mm]M5
d2* [mm]6
h1 [mm]14
h2 [mm]8
l3 [mm]34
l4 [mm]12
l5 [mm]18
m [mm]25
t [mm]5
FA1) [N]1000
FR2) [N]4000
Gewicht [g]70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn