Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen: Messing, vernickelt.

Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.

1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.

2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.

3) Max. Axialkraft.

4) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700242

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,359,138,437,957,497,03

FormA
l1 [mm]48
l2 [mm]49
d1 [mm]M5
MA1) [Nm]5
d2 [mm]-
MA2) [Nm]-
d3 [mm]4
h1 [mm]19
h2 [mm]11
h3 [mm]13
l3 [mm]-
l4 [mm]17
m1 [mm]31
m2 [mm]30,5
t1 [mm]7
t2 [mm]-
FA3) [N]400
FR4) [N]170
Gewicht [g]39

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn