Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.
Nicht aushängbare Scharniere in 9 verschiedenen Formen: Mit
Gewindebuchsen oder Bohrungen für Senkkopf-schrauben oder mit
abgesetzten Bohrungen für Zylinderkopfschrauben oder mit Gewindebolzen
sowie in Kombinationen davon. Temperaturbeständig bis +80°C.
1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.
2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.
3) Max. Axialkraft.
4) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700248
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,94 | 15,53 | 14,35 | 13,54 | 12,75 | 11,95 |
B |
98 |
98 |
- |
- |
10,5 |
5 |
8 |
35 |
20,5 |
23 |
- |
35 |
63 |
60 |
- |
10,5 |
050 |
540 |
200 |