Werkstoff: Polyacetal (POM), schwarz RAL 9005 seidenmatt. Stift Polycarbonat (PC). Stellschraube und Mutter: Edelstahl 1.4305.

Bei diesen nicht aushängbaren Scharnieren kann über eine Stellschraube das Reibmoment eingestellt werden. Dauertests haben ergeben, dass sich das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen kaum verändert hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Temperaturbeständig bis +65°C. Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.

1) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d1.

2) Max. Axialkraft.

3) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700281

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,087,877,276,896,466,06

l1 [mm]37
l2 [mm]43
d1 [mm]4,5
MA1) [Nm]1
d2 [mm]9
h1 [mm]14
h2 [mm]3,5
h3 [mm]7,5
l3 [mm]11,5
m1 [mm]25,5
m2 [mm]31,7
Reibmoment [Nm]1,4
FA2) [N]700
FR3) [N]500
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn