Werkstoff: Polyacetal (POM), schwarz RAL 9005 seidenmatt. Stift
Polycarbonat (PC). Stellschraube und Mutter: Edelstahl 1.4305.
Bei diesen nicht aushängbaren Scharnieren kann über eine Stellschraube
das Reibmoment eingestellt werden. Dauertests haben ergeben, dass sich
das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen kaum verändert
hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Temperaturbeständig
bis +65°C. Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.
1) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d1.
2) Max. Axialkraft.
3) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher
Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700282
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,96 | 12,63 | 11,66 | 11,02 | 10,36 | 9,71 |
57 |
64 |
6,5 |
3 |
12,5 |
21 |
6,5 |
11,5 |
17,5 |
38 |
47,5 |
4 |
1500 |
1500 |
49 |