Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl
1.4571.
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach
Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach
DIN 7991.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei
Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700321
Staffelpreis in EUR pro STK:
Aluminium |
A |
30 |
- |
4,3 |
3 |
7,5 |
4 |
4,5 |
8,5 |
10,7 |
- |
18 |
500 |
750 |
11 |