Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl
1.4571.
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach
Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach
DIN 7991.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei
Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700323
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,28 | 11,96 | 11,05 | 10,44 | 9,83 | 9,2 |
Aluminium |
A |
50 |
- |
6,4 |
6 |
11,5 |
6 |
6,5 |
13 |
18,5 |
- |
30 |
2100 |
2450 |
48 |