Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A) matt gestrahlt oder Edelstahl 1.4408 (V4A) matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A)
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90° (Form C ca. 70°).
Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991.
Form C: mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700331
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,8 | 11,54 | 10,61 | 10,05 | 9,44 | 8,85 |
1.4308 (A2) |
A |
30 |
- |
4,3 |
3 |
7,5 |
4 |
4,5 |
8,5 |
10,7 |
- |
18 |
750 |
750 |
23 |