Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401.

Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991 oder Gewindebolzen.

Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2C: Beidseitig verlängert, mit Gewindebolzen.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700351

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,586,415,915,585,254,93

Form1A
l1 [mm]63
l2 [mm]50
d1 [mm]-
d2 [mm]6,3
d3 [mm]6
h1 [mm]11,5
h2 [mm]6
h3 [mm]6,5
h4 [mm]13
l3 [mm]18,5
l4 [mm]31,5
l5 [mm]-
m1 [mm]43
m2 [mm]30
m3 [mm]15
m4 [mm]28
FA1) [N]1500
FR2) [N]1250
Gewicht [g]104

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn