Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401.
Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991 oder Gewindebolzen.
Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2C: Beidseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700352
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
13,97 | 13,6 | 12,56 | 11,87 | 11,19 | 10,46 |
1A |
90 |
60 |
- |
8,4 |
8 |
15 |
8 |
8,5 |
17 |
21,5 |
51,5 |
- |
63 |
36 |
18 |
45 |
1500 |
1500 |
200 |