Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401.
Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991 oder Gewindebolzen.
Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 1C: Einseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2C: Beidseitig verlängert, mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700353
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,5 | 11,2 | 10,34 | 9,78 | 9,18 | 8,62 |
1C |
63 |
50 |
M6 |
- |
6 |
11,5 |
6 |
6,5 |
13 |
18,5 |
31,5 |
12 |
43 |
30 |
15 |
28 |
1500 |
2000 |
119 |