Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt.

Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere.

Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen für Senkschrauben.
Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben.
Form C: Mit 2 x 2 Gewindebolzen.

Temperaturbeständig bis +140°C.

1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1.
2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2.
3) Max. Axialkraft.
4) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700382

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,395,214,724,414,073,76

FormA
l [mm]40
d1 [mm]-
MA1) [Nm]-
d2 [mm]5,5
MA2) [Nm]3
d3 [mm]4
h1 [mm]9
h2 [mm]5
h3 [mm]5,5
h4 [mm]11
l3 [mm]14
l4 [mm]-
m [mm]25
t [mm]-
FA3) [N] 1900
FR4) [N]1280
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn