Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305.

Aushängbare Scharniere mit Kunststoff-Gleitscheibe. Vor der Montage sollte der Stift leicht gefettet werden. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991.

Form L: Für die linke Seite.
Form R: Für die rechte Seite.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,137,927,36,926,56,08

FormR
l [mm]40
d1 [mm]5,3
d2 [mm]4
h1 [mm]9
h2 [mm]5
h3 [mm]5,5
h4 [mm]11
l3 [mm]16
m [mm]25
FA1) [N]1500
FR2) [N]1600
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn