Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet strukturmatt, wahlweise schwarz RAL 9005 oder silber RAL 9006. Reibkonus: Polyacetal (POM). Stellschraube / Sechskantgewinde: Stahl verzinkt.

Über eine Stellschraube kann die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Zwei verschleißarme Reibkegel erzeugen durch ihre große Reibfläche ein einstellbares Reibmoment. Dieses Scharnier ist axial spielfrei und bietet eine lange Lebensdauer bei nahezu gleichbleibendem Widerstand. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991. Temperaturbeständig bis +80°C.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700452

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,3610,129,318,818,287,76

FarbeSchwarz
l [mm]50
d [mm]6,5
h1 [mm]15,5
h2 [mm]6
h3 [mm]8
h4 [mm]16
l3 [mm]16,5
m [mm]30
sw [mm]3
Anzugsmoment [Nm]0,75
Reibmoment [Nm]4
FA1) [N]1600
FR2) [N]2000
Gewicht [g]91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn