Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68011300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,0912,9111,7410,349,48,477,5

Inhalt [ml] 36
passend für
Tropföler UNI
68020400
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
-
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
-
B [mm]54
C [mm]40
L [mm]40
Gewicht [g] 9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn