Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68011500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,9112,7411,6110,229,298,338

Inhalt [ml] 84
passend für
Tropföler UNI
68020500
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
-
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
-
B [mm]55
C [mm]50
L [mm]50
Gewicht [g] 17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn