Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68011800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
17,8716,3814,8813,1211,9110,729,53

Inhalt [ml] 200
passend für
Tropföler UNI
68020700
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
68030200
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
68033200
B [mm]85
C [mm]60
L [mm]80
Gewicht [g] 40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn