Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 68021200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
13,9412,7611,6310,249,318,357,44

Inhalt [ml] 10
passend für
Tropföler UNI
68020200
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
-
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
-
B [mm]39
C [mm]25
L [mm]25
Gewicht [g] 3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn