Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68021900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,221,319,3517,3915,9814,513,97

Inhalt [ml] 500
passend für
Tropföler UNI
68020800
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
68030400
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
68033400
B [mm]110 / 111
C [mm]80
L [mm]100
Gewicht [g] 80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn