Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68022000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
30,6426,9524,4922,0320,2118,3817,71

Inhalt [ml] 1000
passend für
Tropföler UNI
68020900
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
68030500
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
68033500
B [mm]135 / 137
C [mm]100
L [mm]120
Gewicht [g] 120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn