Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68032100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
40,7338,4836,1835,07

Inhalt [ml] 2000
passend für
Tropföler UNI
-
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
68030600
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
68033600
B [mm]173
C [mm]133
L [mm]150
Gewicht [g] 220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn