Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser aus Plexiglas (1) oder Naturglas (2).

Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.

################################

Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.

################################

Service:

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 68040200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
109,58105,92102,27

ArtikelTropföler
Inhalt [ml]20
Gewinde [Zoll]G 1/8"
Glas-Werkstoff1
A [mm]10
D [mm]32
d [mm]20
H [mm]120
h [mm]42
SW17
Gewicht [g]103
Ersatzglas Art.-Nr.:680 421 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn