Werkstoff: Schraubenkörper aus Kunststoff.


Die verschiedenfarbigen Aktivierungsschrauben ermöglichen unterschiedlich lange Schmierstoffabgaben.
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C.


Funktion: Durch Eindrehen der Aktivierungsschraube in den perma® Spender fällt der Gaserzeuger in die Elektrolytflüssigkeit. Die chemische Reaktion bewirkt einen Druckaufbau, der den Trennkolben vorwärts bewegt.

Der Schmierstoffspender muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68051006

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
4,954,464,233,843,59

Typ
Farberot
Spendezeit
bei 0°C [Monate]
15
Spendezeit
bei +10°C [Monate]
8
Spendezeit
bei +20°C [Monate]
6
Spendezeit
bei +30°C [Monate]
3
Spendezeit
bei +40°C [Monate]
2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn