Werkstoff: Messsing oder Stahl verzinkt.


Verlängerungen mit Whitworth-Rohrgewinde 1/4“, z.B. für:

  • Flanschlager DIN 502 A, DIN 502 B und DIN 503.
  • Stehlager DIN 504 A, DIN 504 B und DIN 505.
  • Schmierstoffspender.
  • Staufferbüchsen mit Gewinde R1/4".
  • Tropföler Unikum und UNI mit Gewinde R1/4".


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68054365

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,437,967,49

Verlängerung [mm]55
L [mm]65
InnengewindeG 1/4"
AußengewindeR 1/4"
WerkstoffStahl verzinkt
Gewicht [g]54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn