Werkstoff:
Schmierpinsel: Gehäuse aus Kunststoff. Gewindeeinsatz aus Messing. Mit Naturborsten.
Schmierbürste: Gehäuse aus Kunststoff. Mit zwei Anschlussgewinden und einer Verschlussschraube aus Messing. Mit Schaumstoff. Temperaturbeständig bis +80ºC.

Vielseitig verwendbare Schmierpinsel / Schmierbürste mit Innengewinde G1/4", für Öle und Fette.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68054601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
20,8419,6918,5317,3616,7816,3

Größe [mm]30 x 40
Gesamthöhe [mm]48
Einbauhöhe ca. [mm]39
GewindeG1/4"
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn