Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt ergibt ein hervorragendes Schmiervermögen. Im Betrieb bildet sich auf den Gleitstellen ein Molybdändisulfidfilm mit sehr guten Notlaufeigenschaften. In Zentralschmieranlagen förderbar.

Typische Anwendungen: Wälzlager und Gleitlager, Keilwellen, Landmaschinen und Kraftfahrzeuge, Hochbelastete Gelenke, Förderanlagen, Gewinde, Führungen und Pressen.

Spezifikationen

  • Fett auf Mineralölbasis, mit MoS2.
  • Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.
  • NLGI-Klasse 2.
  • höchste Druckaufnahmefähigkeit.
  • hervorragende Schmierfähigkeit.
  • ausgezeichnetes Verhalten gegen Wasser und Oxidation.
  • ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  • Farbe grau.
  • Temperaturbereich: -30°C bis +120ºC (kurzzeitig bis +130°C)

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055011

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
7,397,016,666,326,01

Inhalt [g]100
GebindeartTube
Gewicht [g]117

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn