LIQUI MOLY Keramikpaste zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Geschwindigkeiten und oszillierenden Bewegungen. Zur Trennung temperaturbeanspruchter Bauteile sowie als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.

Typische Anwendungen
• Zur Trennung temperaturbeanspruchter Bauteile z. B. an Verbrennungsmotoren, Turbinen und Kfz-Bremsanlagen.
• Als Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen.

Spezifikationen
• verhindert Ruckgleiten.
• gute Wasserbeständigkeit.
• verhindert das Festbrennen und Kaltverschweißen.
• neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien.
• höchste Druckaufnahmefähigkeit.
• nicht toxisch.
• Viskosität ca.100 mm²/s bei +40°C.
• Temperaturbereich: -40°C bis +1400°C als Trennpaste.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
8,918,237,967,687,43

Inhalt [g] 50
Gewicht [g] 65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn