LIQUI MOLY Kupferpaste zur Anwendung als Trenn- und Schmierstoff für thermisch hochbelastete Maschinenelemente. Ermöglicht eine problemlose Demontage nach langer Betriebszeit. Kupferpaste wird bei Schraubverbindungen und Trennflächen eingesetzt, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Typische Anwendungsbranchen
• chemische und petrochemische Industrie.
• Kraftwerke.
• keramische Industrie.
• Maschinen- und Fahrzeugbau.

Spezifikationen
• verhindert Schwingungsübertragungen.
• Langzeit-Korrosionsschutz.
• hohe Haftfestigkeit.
• hervorragende Temperaturbeständigkeit.
• schützt vor Verschweißen und Festbrennen.
• ausgeprägter Hochdruckcharakter.
• salz-, heiß- und spritzwasserbeständig.
• schmier- und trennwirksam.
• Temperaturbereich: –35°C bis +1.100°C.

Achtung
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055017

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
9,468,718,438,157,86

Inhalt [g] 100
Gewicht [g] 117

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn