Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Standard-Handhebel-Fettpresse aus deutscher Fertigung in Premium Qualität nach DIN 1283 für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Hohe Passgenauigkeit am Pumpkolben um Scheinschmierung zu verhindern. Mit Kurzhubsystem und stufenloser Kolbenstangenfixierung. Die Fettpresse kann über den Anschraubnippel sowohl befüllt als auch entlüftet werden. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik- Greifmundstück. Lieferung ungefüllt.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g DIN 1284 oder Füllgerät oder loses Fett, 500g.

Medium: für Fette bis NLGI-Klasse 2 nach DIN 5181.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
50,0548,4346,82

D [mm]56,1
B [mm]120
L [mm]370
Anschluss-
gewinde [mm]
M10 x 1
Schmier-
schlauch [mm]
Ø13 x 300
Arbeits-
druck [bar]
400
Höchst-
druck [bar]
800
Berst-
druck [bar]
1650
Förderleistung
pro Hub [cm3]
0-1,5
Gewicht [kg] 1,28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn