Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Handhebel-Fettpresse aus deutscher Fertigung für Lube-Shuttle® Systemkartuschen für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Kartuschenwechsel ohne Auseinanderschrauben der Fettpresse. Permanente Sichtbarkeit von Füllstand und Fettsorte. Optimale Restentleerung. Lieferung ohne Kartusche.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g für Lube-Shuttle®.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056001

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
47,0545,5344,02

D [mm]56,1
B [mm]120
L [mm]325
Anschluss-
gewinde [mm]
M10 x 1
Schmier-
schlauch [mm]
Ø13 x 300
Arbeits-
druck [bar]
400
Höchst-
druck [bar]
800
Berst-
druck [bar]
1650
Förderleistung
pro Hub [cm3]
1,5
Gewicht [kg] 0,94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn