Werkstoff: Stahl, verzinkt.


Einhand-Fettpresse aus deutscher Fertigung für Lube-Shuttle® Systemkartuschen für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Die Einhandbedienung erlaubt es, mit der zweiten Hand das Mundstück während des Schmiervorgangs auf dem Schmiernippel zu halten. Zwei Anschlüsse für horizontales oder vertikales Arbeiten. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Kartuschenwechsel ohne Auseinanderschrauben der Fettpresse. Permanente Sichtbarkeit von Füllstand und Fettsorte. Optimale Restentleerung. Lieferung ohne Kartusche.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g für Lube-Shuttle®.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056002

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
55,7553,9452,14

D [mm]56,1
B [mm]230
L [mm]304
Anschluss-
gewinde [mm]
M10 x 1
Schmier-
schlauch [mm]
Ø13 x 300
Arbeits-
druck [bar]
200
Höchst-
druck [bar]
300
Berst-
druck [bar]
1650
Förderleistung
pro Hub [cm3]
0,8
Gewicht [kg] 0,98

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn