Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet.

Stoßpressen sind leicht zu bedienen und sehr handlich.Bevorzugt geeignet zum Abschmieren von Kegel-, Kugel- oder Trichterschmiernippeln. Schmiermittel im Lieferumfang nicht enthalten.

mit Uni- und Spitzmundstück.
• mit ausziehbarem Rohr.
• max. Druck: 100 bar.
• Ø-Gehäuse: 32 mm.
• Länge der Presse: 180/230 mm.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056005

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
11,4911,1210,75

Inhalt [ml]40
Gewicht [g]294

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn