Werkstoff: Stahl verzinkt, Kegelkopf gehärtet.

Der Hydraulik-Kegelschmiernippel ist die genormte Verbindungsstelle zur Fettpresse und schützt die Schmierstelle vor Schmutz und Feuchtigkeit. Mit selbstdichtendem, metrischen kegeligen Außengewinde nach DIN 158.

Einschraubbar in normale, zylindrische Innengewinde oder kegelförmige Innengewinde nach alter Norm.

Häufig eingesetzt in Maschinen und Fahrzeugen, an Lagern, Lagerböcken, Gelenkwellen, Antriebswellen, Linearführungen und Bewegungsspindeln.

Montagehinweis:
Nach DIN 158-1:1997 ist nur das Außengewinde kegelig vorgesehen, während das Innengewinde zylindrisch vorgeschrieben ist (Metrisches ISO-Gewinde DIN 13). Nach alter DIN 158-1:1954 sind Innen- und Außengewinde kegelig. Es kommt in der Praxis noch gelegentlich vor, dass das kegelige Innengewinde nach alter Norm verwendet wird.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056021

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,290,280,270,260,240,220,20,18

FormA (H1)
d [mm]M8 x 1 keg
Kopf-Ø [mm]6,5
SW [mm]9
L [mm] 15,8
L1 [mm] 6
A [mm]-
Gewicht [g] 4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn