Werkstoff: Polyethylen.

Verwendbar für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Die Schutzkappen schützen den Kegelkopf des Schmiernippels vor Verunreinigungen und werden daher explizit von der DIN empfohlen. Schmierintervalle können durch die verschiedenen Farben eindeutig sichtbar gemacht werden. Mit Befestigungsbügel. Temperaturbereich: -75 °C bis +85 °C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056082

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
0,180,170,16

FarbeGrün | green
Gewicht [g] 1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn