Werkstoff: Schmiernippel aus Stahl, verzinkt. Kegelkopf gehärtet.

Der Sortimentskasten ist aus Kunststoff, gefüllt mit insgesamt 100 Schmiernippeln nach DIN 71412 und Zubehör.

Form A - H1 Kegelschmiernippel:
15 x M6x1 / 25 x M8x1 / 5 x R1/8“ / 15 x M10x1 / 5 x R1/4“
Form B - H2 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form C - H3 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form K1 - Kugel-Schmiernippel:
5 x M6x1
Zubehör:
1 x Hydraulikkupplung
10 x Schutzkappe ohne Bügel, rot
10 x Schutzkappe mit Bügel, gelb

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056090

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
68,1565,8963,61

Inhalt [Stk.]100
Gewicht [kg] 0,89

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn