Werkstoff: Polyethylen.

Verwendbar für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Ausführung mit oder ohne Sicherungsbügel.

Inhalt Schutzkappen-Sortimentsbox:
60 x Schutzkappe Rot
30 x Schutzkappe Gelb
30 x Schutzkappe Grün
30 x Schutzkappe Blau
30 x Schutzkappe Schwarz

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68056095

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
33,4131,19

Ausführungmit Bügel | bracket
Inhalt [Stk.]180
Gewicht [kg] 0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn