Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung.

Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange oder ein Zahnrad geschmiert werden. Vorzugsweise erfolgt der Anbau am Antriebszahnrad. Der Schaumstoff speichert den Schmierstoff und gibt ihn in kleinsten Dosiermengen wieder ab. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Hinweis zur Schrägungsrichtung:
Schrägverzahnung kann nur in Rechts/Linkspaarung miteinander verwendet werden. Ein rechtssteigendes Rad kann nur mit einem linksteigenden Rad oder einer linkssteigenden Zahnstange gepaart werden (oder umgekehrt).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057320A

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
6260,0758,1356,1950,57

Ausführungrechtssteigend
Modul2
Zähnezahl17
b [mm] 20
da [mm] 40,1
d [mm]36,08
I [mm]63,9
I1 [mm] 43,2
I2 [mm] 32,5
g1 [mm] M6
g2 [mm]M10
d3 [mm] 27
sw [mm]15
Gewicht [g] 65

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn