Werkstoff: Körper: offenzelliger PU-Schaum. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Kettenritzel: PA.

Für Simplex-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Die Rollen aus offenzelligem PU-Schaum übertragen den Schmierstoff punktuell auf die Rollenkettenlaschen. Der Antrieb der Schmierrollen wird durch ein Kunststoffritzel gewährleistet. Die Einbaulage ist beliebig. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057510

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
43,0141,6740,3238,9835,08

DIN ISO10 B-1
Zähnezahl10
d [mm]51,37
d1 [mm] 39
da [mm] 55
b [mm] 71,2
b1 [mm] 5
b2 [mm] 30
b3 [mm] 29
f [mm] 55,5
g1 [mm] M6
g2 [mm] M10
sw [mm]15
Gewicht [g] 80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn