Werkstoff: Messing, vernickelt.

Geeignet für Schlauch-Ø 8mm, bis 25 bar. Anschlussstück zur einfachen Verbindung von Schlauch und Schmieranschluss.

a = Außengewinde i = Innengewinde


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057902

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
13,2112,410,48

GewindeG1/8a 90°
Formgewinkelt
Gewicht [g] 22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn