Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff.

Vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig. Äußerst präzises Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer Kartusche mit 60, 120, oder 250 cm³ Schmierstoff, einer Stützkonsole und einem Batterieset. Der Druckaufbau von 7,5 bar ermöglicht eine entfernte Montage bis zu 5 m. LCD-Display mit Einstelltaster zeigt Spendezeit, Kartuschengröße und Betriebszustand. LED signalisiert Funktion und eventuelle Störung.

Einsatzbereich: zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten.

SFO1: Modern konzipiertes Mehrzweckfett. Wasserbeständig, oxidationsstabil. Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Basis Lithum / Calcium.
SO32: Hochleistungsgetriebe- und Mehrzwecköl auf Mineralölbasis. Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Bitte beachten: Antriebseinheit, Kartusche, Stützkonsole und Batterie müssen separat bestellt werden.
Auf Anfrage liefern wir auch die Kartusche LC500 mit 500cm³.

*nicht erforderlich bei Fettschmierung.


Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68060003

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,37,796,59

ProduktStützkonsole
Gewicht [kg] 0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn