Werkstoff: Edelstahl.

Abmessungen Montageklemme:
Klemmbreite: 30 mm, Blechstärke: 6 mm. Höhe: 40 mm.

Abmessungen Halterung:
Länge: 103,6 mm, Breite: 88 mm. Höhe: 43 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68060012

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
28,326,5622,47

ProduktHalterung
Gewicht [kg] 0,22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn