Werkstoff: Aluminium mit eingesetzter Naturglasscheibe und NBR-Dichtung.


Rechteckige Form, klare Ablesbarkeit. Auch dieselölbeständig.
Temperaturbeständig bis +120ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68113200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
44,5543,1641,7740,38

TypSR 100
Schauöffnung [mm]79 x 18
L x Breite [mm]100 x 45
Befestigung [mm]6 Löcher Ø 5,5
X [mm]35
Gewicht [g]108

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn