Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +100ºC, Sichtscheibe Float-Glas, Dichtungen Gummi NBR.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68180100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
6,625,865,294,934,54,09

Ausführungzöllig
d1 [mm]11
Gewinde d2 G 3/8 "
d3+/-0,5 [mm]22
l1 [mm]8,0
l2 [mm]7,5
s [mm]20
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn