Werkstoffe: Gehäuse Aluminium poliert. Reflektor Thermoplast. Temperaturbeständig bis +180ºC, Sichtscheibe ESG-Glas, Dichtungen Gummi FPM , Kennung durch nicht schwarze Einfärbung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68182500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
13,2111,6210,579,789,028,2

Ausführungzöllig
d1 [mm]18
Gewinde d2 G 3/4"
d3+/-0,5 [mm]32
l1 [mm]9,0
l2 [mm]8,0
s [mm]30
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn